text.skipToContent text.skipToNavigation
металлический шланг серии ah

Металлический шланг Swagelok® серии AH

Металлический шланг серии AH сокращает проницаемость в условиях высоких температур на вакуумных системах или в высококоррозионных средах, где рекомендуется избегать проницаемости и поглощения.

Написать консультанту по шлангам

Шланги серии AH имеют кольцевую гофрированную центральную трубку из сплава С-276 для повышенной коррозионной стойкости и однослойную оплетку из нержавеющей стали 316L для устойчивой работы шланга под давлением. Гофрированная центральная трубка обеспечивает гибкость и предотвращает скручивание.

Посмотреть видео, чтобы узнать больше о проницаемости

Размеры от 1/2 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 1110 psig (76,4 бар ман) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам серии AH удовлетворять требования разнообразных систем. Предлагаются узлы с торцевыми соединениями, оплеткой из сплава C-276 и заказные узлы с другими опциями, включая оболочки и металлический этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.

Прочитать о вариантах армирования шланга, и как сделать правильный выбор для вашей области применения

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: гофрированная, из сплава C-276
Армирование: оплетка из нерж. стали 316L
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга От 1/2 до 2 дюймов
Рабочее давление От вакуума до 1110 psig (76,4 бар ман)
Диапазон температур От –325 до 800°F (от –200 до 426°C)
Торцевые соединения Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), соединения под приварку встык

Посмотреть, как выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.