Reguladores de Contrapresión para Proceso Pilotados Swagelok®
Los reguladores pilotados para proceso minimizan el droop y ofrecen presiones de salida muy estables independientemente de la presión de entrada o de las variaciones de caudal.
Obtenga Ayuda con los Reguladores de ProcesoLos reguladores de contrapresión para proceso son idóneos para una amplia variedad de aplicaciones industriales en las que se requiera la operación manual o remota del regulador. Los reguladores pilotados para proceso se distinguen por mantener consistentes las presiones de salida, incluso cuando se producen fluctuaciones en la presión de entrada o en el caudal. Esta estabilidad se consigue mediante un mecanismo de control de una bóveda presurizada, que elimina la necesidad de un muelle de ajuste.
Estos reguladores versátiles pueden personalizarse con diversas características para satisfacer las necesidades específicas de las aplicaciones:
- Múltiples opciones de conexión a manómetros
- Reguladores piloto
- Sistemas de retroalimentación externa
- Procesos de limpieza especializados
Para mejorar la automatización, los reguladores pilotados pueden combinarse con reguladores piloto electrónicos. Esta configuración reduce la necesidad de ajustes manuales y permite responder con rapidez a los cambios de las condiciones del sistema.
Cuando seleccione reguladores de presión, pregunte a los proveedores sobre sus métodos de verificación del rendimiento. Los reguladores que superan pruebas rigurosas tienen más probabilidades de resistir las exigentes condiciones en campo a lo largo del tiempo. La precisión en el diseño del regulador y las estrictas pruebas de laboratorio pueden ser los factores decisivos entre el éxito y el fracaso.
Catálogos de Reguladores Pilotados de Contrapresión para Proceso
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Caractéristiques : détendeurs ; déverseurs ; modèles à ressort, à dôme, pneumatiques ; raccordement d'extrémité de 1/4 à 4 po ; pressions de service jusqu'à 700 bar (10 150 psig) ; températures de –20 à 80°C (–4 à 176°F)
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните характеристики регуляторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.