Система креплений — Удлиненная приварная пластина
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Система креплений — Удлиненная приварная пластина
Ограничьте влияние скачков давления и вибрации на свою трубопроводную систему с помощью комплектов трубных опор Swagelok.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64,0 mm (2,52 po) | - | Afficher le produit |
304-S1-WPEM | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 64 mm (2,52 po) | - | Afficher le produit |
304-S3-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 78,0 mm (3,07 po) | - | Afficher le produit |
304-S5-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 100 mm (3,94 po) | - | Afficher le produit |
304-S6-WPE | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 116 mm (4,57 po) | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.