text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

Код изделия: SS-400-C

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Racor Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Колпаки

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

Код изделия: SS-400-C
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Колпаки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Технические характеристики

SS-400-C — Tapón para tubo de acero inox. 316, 1/4 pulg. OD

Атрибут Значение
Материал корпуса Acero inoxidable 316
Со сквозным проходом Нет
Процедура очистки Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 pulg.
Тип соединения 1 Racor Swagelok®
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.