Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Tes
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios para soldar — Accesorios para Soldadura a Tope — Tes
Resistencia y fiabilidad en las conexiones permanentes con los accesorios Swagelok para soldar de ultra alta pureza con limpieza especial e industriales en una amplia variedad de aleaciones.
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12-ATW-3 | Acier inoxydable 316L | 3/4 po | À souder bout à bout en automatique | 3/4 po | À souder bout à bout en automatique | Ver producto |
316L-12MTB7-3 | Acier inoxydable 316L | 12 mm | Tube à souder bout à bout | 12 mm | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
316L-12TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | 3/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
316L-4-ATW-3 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | 1/4 po | À souder bout à bout en automatique | Ver producto |
316L-4TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
316L-4TB7-3P | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | 1/4 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
316L-6MTB7-3 | Acier inoxydable 316L | 6 mm | Tube à souder bout à bout | 6 mm | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
316L-6TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
316L-8-ATW-3 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | 1/2 po | À souder bout à bout en automatique | Ver producto |
316L-8TB7-3 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
316L-8TB7-3-8-4 | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
316L-8TB7-3P | Acier inoxydable 316L | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.