text.skipToContent text.skipToNavigation
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen von Swagelok®

Die Vakuumverschraubungen und Adapter von Swagelok, erhältlich als Ultra-Torr-Verschraubung in gerader und T-Ausführung, lassen sich mühelos und zeitsparend montieren und entfernen und sorgen für eine verlässliche und wiederholbare Abdichtung in Vakuumanwendungen.

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen anzeigen

Swagelok® Ultra-Torr 진공 피팅은 시스템을 헬륨 누설 감지기에 연결하거나 금속을 유리 튜빙에 연결하는 경우와 같이 진공 씰을 빠르고 손쉽게 분리해야 할 때 이상적입니다. 이 피팅은 진공 압력 시스템에서 반복적으로 분리 및 재조립할 경우에도 일관적인 밀폐 성능을 제공합니다.

Ultra-Torr 진공 피팅에는 손쉽게 손으로 조일 수 있으며 신뢰성 높고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공하는 널드(Knurled) 너트가 적용되었습니다. 이 피팅의 탄화플루오르 FKM O-링은 유리, 금속 또는 플라스틱 튜빙에 빈틈 없이 밀폐되므로, 다양한 진공 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

적합한 진공 피팅을 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Ultra-Torr 진공 피팅 카테고리

수나사 코넥터

수나사 코넥터

Ultra-Torr 수나사 커넥터 피팅은 폭넓은 크기로 공급 가능하며, 널드(Knurled) 너트가 적용되어 연결과 분리가 쉽습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Ultra-Torr 진공 피팅과 함께 사용할 암나사 너트 및 슬리브를 알아보십시오.

유니온

유니온

다양한 크기의 직선형, 엘보우, 티 Ultra-Torr 진공 피팅 유니온은 연결과 분리가 쉬우므로 시간을 절감하고 반복 가능한 결과를 산출할 수 있습니다.

튜브 스터브

튜브 스터브

Ultra-Torr 직선형 튜브 스터브는 유리, 금속 또는 플라스틱 튜빙에서 신뢰성 높고 반복 가능한 밀폐 성능을 제공합니다.

Ultra-Torr 진공 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.