Течеискатели, смазки и герметики
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Смазки — Смазки для резьбы — Blue Goop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-BGC 450 g (1 lb) Températures jusqu'à 204°C (400°F) - - - MS-TL-BGT 59 cm3 (2 oz) Températures jusqu'à 204°C (400°F) - - - -
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Liquide détecteur de fuites Real Cool Snoop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-RC-SNOOP-8OZ 236 mL (8 oz) -54 à 93°C (-65 à 200°F) - - - MS-RC-SNOOP-GAL 3,8 L (1 gallon) -54 à 93°C (-65 à 200°F) - - - -
Смазки — Смазки для резьбы — PURE Goop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-PGC 450 g (1 lb) Températures jusqu'à 176°C (350°F) - - - MS-TL-PGT 29,5 cm3 (1 oz) Températures jusqu'à 176°C (350°F) - - - -
Смазки — Смазки для резьбы — VAC Goop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-VGT 29,5 cm3 (1 oz) Températures jusqu'à 148°C (300°F) - - - -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Ruban de PTFE
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-STR-4 6,4 mm x 14,63 m (1/4 po x 576 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - MS-STR-8 12,7 mm x 7,32 m (1/2 po x 288 po) Températures jusqu'à 232°C (450°F) - - - -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Produit d'étanchéité pour filetage sans PTFE
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TFS-50 50 cm³ -53 à 148°C (-65 à 300°F) - - - -
Герметики — Герметики для трубной резьбы — Produit d'étanchéité pour filetage anaérobie SWAK®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-PTS-250 250 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -53 à 176°C (-65 à 350°F) - - - -
Герметики — Трубные заглушки — Obturateurs pour tubes d'échangeur de chaleur
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeB-12TP-15-20 - - Laiton 3/4 po 15 - 20 SS-12TP-15-20 - - Acier inoxydable 316 3/4 po 15 - 20 -
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Liquide détecteur de fuite Snoop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-SNOOP-GAL 3,8 L (1 gallon) -2 à 93°C (27 à 200°F) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 mL (8 oz) -2 à 93°C (27 à 200°F) - - - MS-SNOOP-2OZ 59 mL (2 oz) -2 à 93°C (27 à 200°F) - - - -
Смазки — Смазки для резьбы — Silver Goop®
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.BehältergrößeTemperaturbereichKörperwerkstoffRohr-ADRohrwandstärkeMS-TL-SGC 450 g (1 lb) Températures jusqu'à 815°C (1500°F) - - - MS-TL-SGT 29,5 cm3 (1 oz) Températures jusqu'à 815°C (1500°F) - - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden