text.skipToContent text.skipToNavigation

Verschraubungen

Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:

  • 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
  • Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
  • Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
  • Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen

Sie filtern nach:
  • Raccords à souder
Alle Filter löschen
Filtern nach:
Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

⚠ Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Momentan stehen keine Produkte zur Verfügung.
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.