Fittings
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (2 to 50 mm)
- Straight, elbow, cross, tees, tube adapters, caps and plugs, replacement parts
- 316 stainless steel, 6-Moly, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, aluminum, brass, carbon steel, PFA, PTFE, Alloy 2507, titanium (grade 4)
- Maximum 1900 psig (130 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Raccords à souder — Raccords Micro-Fit haute pureté à souder bout à bout — Tés
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-3-03446 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3-8-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-4MW-3 Alliage C-22 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-3P-B25 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-3P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-3 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Weld Fittings — High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings — Coudes à 45°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-5 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-5P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-5 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-5P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-5 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-5P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Weld Fittings — High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings — Coudes à 90°
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-2MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-2MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03442 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03442P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03443 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9-03443P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-9P-B25 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MMW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Micro-Fit à souder bout à bout 6 mm Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-9P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-4MW-9 Alliage C-22 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout HC22-8MW-9 Alliage C-22 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Weld Fittings — High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings — Croix
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Weld Fittings — High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings — Droits
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-6-2 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-6-2P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-4P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-6 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-6-6P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout -
Weld Fittings — High-Purity Micro-Fit Tube Butt Weld Fittings — Coudes à trois axes (té + coude)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type6LV-4MW-91 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-4MW-91P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/4 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-91 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-6MW-91P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 3/8 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-91 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 6LV-8MW-91P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout 1/2 po Micro-Fit à souder bout à bout
Product Availability by Store Location
Hours