text.skipToContent text.skipToNavigation
Druckregler für industrielle Anwendungen von Swagelok

Swagelok® Druckregler

Für den sicheren Betrieb von Fluidsystemen sind industrielle Druckregler unverzichtbar. Die Druckregler von Swagelok bieten eine konstante und präzise Leistung für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Fluidsysteme. Mit einem weltweiten Expertennetzwerk und kompetenten Field Engineers bietet Swagelok sowohl Qualitätsprodukte als auch wertvolles Know-how zur Druckoptimierung in kritischen Anwendungen und kann so Zuverlässigkeit und Unterstützung für Industrieexperten weltweit gewährleisten.

Finden Sie den besten Druckregler für Ihre Bedürfnisse

Die Druckregler von Swagelok bieten konstante, präzise und dauerhafte Leistung für Branchenexperten. Sie werden nach strengen Standards konstruiert, gefertigt, montiert und geprüft, um dem Ruf von Swagelok in puncto kompromissloser Qualität gerecht zu werden. Unser umfassendes Portfolio an Druckreglern sorgt für ein effektives Druckmanagement bei unterschiedlichen Durchflussmengen und Anwendungen und trägt so zu einem sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb von Fluidsystemen bei.

Unsere Produktpalette umfasst Regler für die Analysen- und Messtechnik (Serie K) für eine präzise Kontrolle in der Prüftechnik, Prozessdruckregler (Serie Process Regulator und Serie  RHPS) für groß angelegte industrielle Anwendungen, hochreine Gasregler für hohe Durchflussraten (Serie HF) für saubere Prozesse, Verdampfungsdruckregler (Serie KEV und Serie KSV) für die Probenvorbereitung, Gasflaschen-Umschaltregler (Serie KCM) für den kontinuierlichen Gasfluss und Regler zur Schutzgasüberlagerung für die sichere Lagerung gefährlicher Flüssigkeiten.

Probleme bei der Druckregelung sind häufig auf eine falsche Produktauswahl zurückzuführen. Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über das technische Know-how, um Sie bei der Dimensionierung von Komponenten, der Werkstoffauswahl, der Fehlerbehebung vor Ort sowie der Systemauslegung zu unterstützen. So sind Sie in der Lage, den zuverlässigen Betrieb Ihrer unter Druck stehenden Fluidsysteme zu gewährleisten. Mit dem umfassenden Angebot an Druckreglern von Swagelok und der Unterstützung unserer Experten können Sie Ihre Ziele sicher erreichen.

Sprechen Sie mit einem Druckregler-Experten

Catégories de régulateurs

Déverseurs à dôme

Déverseurs à dôme

Protègent les équipements sensibles de systèmes complexes en maintenant des pressions d’entrée et amont malgré les variations du débit.

Déverseurs à ressort

Déverseurs à ressort

Contrôlent avec précision la pression d’entrée, garantissant ainsi une production et des performances constantes dans diverses applications industrielles.

Détendeurs haut débit, haute pureté, série HF

Détendeurs haut débit, haute pureté, série HF

Concevez des systèmes plus efficaces pour réguler avec fiabilité la pression de gaz avec des régulateurs réglables manuellement, à forte capacité de débit et résistants à la corrosion.

Détendeurs à dôme

Détendeurs à dôme

Obtenez une régulation précise et constante de la pression de sortie, quelles que soient les variations du débit ou de la pression d’entrée.

Détendeurs à ressort

Détendeurs à ressort

Maintenez le débit à la sortie d’un système de distribution de produits chimiques ou d’eau déionisée avec un détendeur à ressort adapté à votre système. 

Vapodétendeurs chauffés électriquement

Vapodétendeurs chauffés électriquement

Gagnez en fiabilité et en stabilité en utilisant un vapodétendeur chauffé électriquement qui permet de vaporiser des échantillons liquides ou de préchauffer des échantillons gazeux.

Vapodétendeurs chauffés à la vapeur

Vapodétendeurs chauffés à la vapeur

Découvrez les détendeurs de pression de vaporisation de pointe chez Swagelok. Obtenez un contrôle précis de la pression grâce à notre gamme diversifiée de produits.

Centrales de commutation

Centrales de commutation

Garantissez un approvisionnement en gaz sûr et efficace avec nos détendeurs de bouteilles de gaz et nos régulateurs inverseurs de haute qualité. Faites-nous confiance pour des solutions de contrôle de gaz fiables !

Régulateurs de pression pour applications d’inertage

Régulateurs de pression pour applications d’inertage

Découvrez les solutions de régulateurs d'inertie des réservoirs Swagelok pour un contrôle précis de la pression et une gestion fiable des gaz dans les processus industriels.

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Entretenez vos régulateurs et réduisez les temps d’arrêt grâce à nos kits de reconstruction d’origine. Les kits contiennent les composants en contact avec le fluide, accompagnés d’un lubrifiant et d’une notice.

Régulateurs de montée en pression

Régulateurs de montée en pression

Découvrez le régulateur de pression Swagelok pour les stations de ravitaillement en hydrogène. Découvrez comment ce régulateur assure un contrôle précis et sûr de la pression de l’hydrogène gazeux.

Catalogues des régulateurs

Quels que soient vos besoins – maintenir la pression aval ou la pression amont à un certain niveau dans un environnement d’analyse ou d’instrumentation (série K), contrôler la pression dans un environnement industriel difficile (série RHPS), dans une application haute pureté avec des débits élevés (série HF) ou dans un système comportant des réservoirs de stockage de fluides dangereux (inertage), nous avons une configuration pour y répondre. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.

Générateur de courbe de débit Swagelok pour régulateurs de pression

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?

Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.

Trouver le bon régulateur

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

L’effet de la pression d’alimentation dans les détendeurs
Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur

L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale
Comment limiter le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie

Le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie lorsque le débit augmente est un problème qui affecte tous les détendeurs. Découvrez dans cette vidéo les facteurs de conception qui permettent de limiter ce phénomène dans un détendeur.

Vapodétendeurs série KEV
Coup de projecteur sur les vapodétendeurs (série KEV)

Découvrez comment le vapodétendeur série KEV Swagelok® réagit aux fluctuations des interventions de l’opérateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation pour conserver une efficacité fiable et constante.

Détendeurs utilisés pour réduire le temps de réponse
Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique

Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.

Régulateurs de pression Swagelok

Des paillasses de laboratoire aux stations-service commerciales en passant par des installations de fabrication à l’activité intense, les régulateurs de pression industriels jouent un rôle crucial en garantissant que les fluides sont confinés et transférés sous des pressions optimales. Une pression mal contrôlée dans ces applications peut entraîner l’invalidation de résultats d’essais, des perturbations dans les processus, des dégâts sur les équipements et la mise en danger du personnel. Vous devez savoir que les régulateurs de votre système maintiendront constamment la pression à un niveau précis pendant toute leur durée de vie – tout cela sans devoir être entretenus, réparés ou remplacés fréquemment.

Les régulateurs de pression Swagelok offrent la régularité, la précision et la durabilité nécessaires pour exploiter des systèmes fluides sûrs, fiables et rentables.

Comment choisir un régulateur de pression

Découvrez le fonctionnement d’un régulateur de pression

Partout dans le monde, les centres de vente et de services agréés Swagelok disposent de conseillers sur les systèmes de fluides, qui pourront vous aider à choisir entre un régulateur à ressort, un régulateur à dôme ou l’une des nombreuses autres configurations de régulateur disponibles. Ces conseillers peuvent également diagnostiquer des problèmes rencontrés avec les régulateurs et construire des systèmes fluides personnalisés comprenant des régulateurs comme, par exemple, un système de distribution de gaz.

En savoir plus sur ces services et les formations de Swagelok sur ces sujets

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.