text.skipToContent text.skipToNavigation
콘 & 쓰레드 피팅

Swagelok® 콘 & 쓰레드 피팅(IPT 시리즈)

Swagelok® IPT 시리즈 콘 & 쓰레드 피팅은 여러 가지 합금으로 제조되며, 다양한 최종 사용 환경과 최대 60,000 psig(4134 bar)의 중압 및 고압 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다.

콘 & 쓰레드 피팅 보기

コーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。

Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。

コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Категории фитингов с конусом и резьбой

Втулки и манжеты

Втулки и манжеты

Закрепите трубку манжетой и прижимной гайкой для создания уплотнения на конической поверхности фитинга. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Наберите полное давление в системе через колпачок для трубки или заглушки для проходного канала. 

Переходники

Переходники

Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники. 

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Выполните соединение компонентов среднего или высокого давлением через переборку с помощью специального фитинга.

Соединительные муфты

Соединительные муфты

Соедините две трубы/трубки с помощью муфты или коротких отрезков трубы/трубки с раструбом на одном или обоих торцах. 

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Сопротивление высокому давлению, вибрациям и механическим воздействиям в сложных условиях обеспечивается фитингами высокого давления с конусом и обжимными кольцами.

コーン&スレッド継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

水素用途に適した継手の構造
水素用途に適した継手の構造

水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

水素輸送には、最適なコンポーネント選定が欠かせません
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには

水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。

Swagelokチューブ継手 FKシリーズを取り付ける海洋石油のオペレーター
導入事例:海洋石油のオペレーター

海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.