text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop Gewindeschmiermittel

Swagelok® Schmiermittel

Das Swagelok Goop™ Gewindeschmiermittel verkürzt und erleichtert die Montage von leckdichten Gewindeverbindungen für eine Vielzahl von Metallen und Legierungen.

Schmiermittel ansehen

Mit den verschiedenen Goop™ Gewindeschmiermitteln für eine schnelle und einfache Montage unterstützen wir Sie bei der Herstellung leckagefreier Verbindungen. Für verschiedene Anwendungsbereiche stehen die Swagelok Goop™ Gewindeschmiermittel auf Ölbasis, Halogenkohlenwasserstoffbasis und Fluorsilikonbasis zur Verfügung. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungsbereiche, einschließlich Vakuumsystemen.

  • Silver Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Edelstahl und Hochtemperaturlegierungen. Es verhindert Fressen, enthält ein nicht schmelzendes Gleitmittel, verringert das Drehmoment an zu verschraubenden Teilen und haftet gut zwischen den Anlageflächen.
  • Pure Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Halogenkohlenwasserstoffbasis zur Verwendung auf Titan-, Edelstahl-, Stahl- und Nickellegierungen. Es ist beständig gegen Fressen und Feuchtigkeit und gegenüber einer Vielzahl von Materialien nicht chemisch reaktiv.
  • Blue Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Edelstahl, Titan, Aluminium und Nickellegierungen. Es ist beständig gegen Fressen und Auswaschen und die tiefblaue Farbe ist wasserfest.
  • Vac Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Fluorsilikonbasis zur Verwendung auf Gewinden, O-Ringen, Dichtungen, Glasdichtungen und Metallteilen in Vakuumsystemen. Es ist beständig gegen Fressen, weist einen extrem niedrigen Dampfdruck auf, minimiert Ausgasungsprobleme und ist gegenüber einer Vielzahl von Materialien nicht chemisch reaktiv.

Haben Sie Fragen zu Gewindeschmiermitteln?

Kontaktieren Sie unsere Experten vor Ort

윤활제 카테고리

나사 윤활제

나사 윤활제

다양한 금속 및 합금 부품으로 누설 없는 연결을 손쉽게 조립할 수 있도록 하는 나사 윤활제를 찾아보십시오.

Schmiermittel—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Leckageerkennung mit Swagelok

Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen

Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.

Erfahren Sie mehr über unsere Services zur Leckageerkennung

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

スウェージロックの圧縮ガス漏れ検出サービス
漏れ検出の導入事例

スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。

流体システムの漏れに対処する
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

タイヤ製造施設における一般的な流体システムの漏れ
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する

タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.