text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulador reductor de presión de Acero inox., 0 a 1,7 bar (25 psig), presión de entrada 6,8 bar (100 psig), configuración C, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,06

Part #: KPR1DFC412A20000

Specifications

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,06
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 6,8 bar (100 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos C
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 1,7 bar (25 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Una sola Etapa

La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Regulador reductor de presión de Acero inox., 0 a 1,7 bar (25 psig), presión de entrada 6,8 bar (100 psig), configuración C, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,06

Part #: KPR1DFC412A20000
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Una sola Etapa
La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.

Specifications

KPR1DFC412A20000 — Regulador reductor de presión de Acero inox., 0 a 1,7 bar (25 psig), presión de entrada 6,8 bar (100 psig), configuración C, asiento de PCTFE, 1/4 NPT hembra, Cv 0,06

Attribute Value
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,06
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 6,8 bar (100 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos C
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 1,7 bar (25 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Maximum Inlet Pressure
Pressure Control Range
Ports
Port Configuration
KPR1DRB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B View Product
KPR1DRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F View Product
KPR1ERB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B View Product
KPR1ERF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F View Product
KPR1FJA415A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A View Product
KPR1FJC412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C View Product
KPR1FJF412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F View Product
KPR1FRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A View Product
KPR1FRB417A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B View Product
KPR1FRB417A30000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B View Product
KPR1FRC412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C View Product
KPR1FRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F View Product
KPR1GJF412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F View Product
KPR1GRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A View Product
KPR1GRB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B View Product
KPR1GRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F View Product
KPR1JRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A View Product
KPR1JRE412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) 1/4 po Taraudage NPT - View Product
KPR1JRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.