Swagelok® 원자층 가공용 초고순도 다이어프램 밸브(ALD3 및 ALD6 시리즈)
Swagelok ALD3 및 ALD6 시리즈 다이어프램 밸브는 반도체 제조 장비에 사용되어 원자층 증착(ALD) 가공에 필요한 투입량 제어 기능을 제공합니다. 이 제품은 극도로 높은 사이클 수명, 고속 작동, 최고 0.62의 유량 계수를 제공합니다.
ALD 밸브 정보 요청초고순도 Swagelok® ALD3 및 Swagelok® ALD6 다이어프램 밸브는 반도체 제조업체에 증착 챔버에서 적층(LBL, layer by layer)으로 마이크로칩을 만드는 데 사용되는 프리커서 가스의 신뢰성 높은 고속 투입 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 고성능 초고순도 밸브는 극도로 높은 사이클 수명, 고온에서 완전 봉입 기능, 초고순도 애플리케이션 적합성이 특징입니다.
ALD3 및 ALD6 밸브에 사용되는 다이어프램은 뛰어난 강도와 내식성을 제공하는 코발트 초합금 재질로 구성되어 있습니다. 또한, 밸브 몸체는 316L VIM-VAR 스테인리스강이므로, 초고순도 애플리케이션에 적합합니다. 밸브 시트는 불화(Fluorinated) 고순도 PFA로 제조되므로 광범위한 화학적 호환성, 스웰링과 오염에 대한 내성을 제공합니다. 이 밸브는 평상시 닫힘 및 평상시 열림 공압 작동 방식으로 설정할 수 있으며, 서로 다른 설치 조건에 적합하도록 다양한 구성으로 공급 가능합니다.
ALD 밸브가 반도체 제조 환경을 어떻게 개선하는지 알아보십시오
ALD3 및 ALD6 밸브 사양
| 사용 압력 | 진공~145 psig(10.0 bar) |
| 파열 압력 | >3200 psig(220 bar) |
| 작동 압력 | 50~90 psig(3.5~6.2 bar) |
| 온도 | 0°~200°C(32°~392°F) |
| 유량 계수(Cv) | 0.27 또는 0.62 |
| 몸체 재질 | 316L VIM-VAR 스테인리스강 |
| 다이어프램 재질 | 코발트 초합금 |
| 연결구 | 종류(크기): 암나사 VCR® 면 밀폐 피팅(1/4인치 대 1/2인치), 수나사 VCR 면 밀폐 피팅(1/4인치 대 1/2인치), 모듈 조립형 대유량 C-씰(1.125인치 대 1.5인치) |
ALD 밸브에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
ALD3 및 ALD6 시리즈 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
ALD 3, 6, and 7 Diaphragm Valves and ALD20 Bellows: Ultrahigh cycle life, high-speed actuation; Up to 392°F (200°C) w thermal actuators; Electronic actuator position-sensing; ultrahigh-purity applications; High flow capacity, PFA seat, Normally closed pneumatic actuation, Alloy 22 available
최적의 합금으로 반도체 수율 향상
반도체 제조업체가 어떻게 하면 핵심 유체 시스템 부품에 적절한 합금을 선택하여 종합적인 생산 수율과 장기 수익성을 높일 수 있는지 알아보십시오.
재질 선택에 대해 알아보기Swagelok Resources Curated for You
Один новый клапан и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.
Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность с помощью индивидуальных решений
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom полагается на компанию Swagelok в развитии своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и остаться в числе отраслевых лидеров.
Надежные решения в жидкостных и газовых системах для новых научно-исследовательских возможностей
Узнайте, почему финская компания-производитель криогенных рефрижераторов Bluefors доверяет компонентам и решениям Swagelok для жидкостных и газовых систем, которые способствуют развитию сферы квантовых вычислений, экспериментальной физики и других направлений.