Valves
Valves available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (3 to 25 mm)
- –325°F (–200°C) to 1200°F (648°C)
- 316, 316L, or 316L VIM-VAR stainless steel, brass, Xylan®-coated 316 stainless steel, stainless steel, PTFE, 316L VAR, PCTFE, Fluorocarbon FKM, silver-mist chrome-plated brass, alloy 400, PEEK, polypropylene, 302 stainless steel, PFA, carbon steel, Kalrez, Nylon, alloy C-276, elgiloy, ethylene propylene, phenolic, polyimide, 304 stainless steel, 316 stainless steel sour gas annealed, CF3M, polyamide
- 50 psig (3.4 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
Find optional seat and seal materials without Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS).
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Pièces détachées et accessoires — Kit de support de montage
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-MB-45Y - - - - - MS-MB-62 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - MS-MB-65 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - MS-MB-67 - - - - - MS-MB-41 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-44 - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-63 - - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-68 - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - MS-MB-68 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-45 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-65 - - - - - MS-MB-43 - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-43G Acier inoxydable - - - - MS-MB-43Y - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-41G Acier inoxydable - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - -
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Pièces détachées et accessoires — Kit de contact de fin de course
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-LSK-A1-131 - - - - - MS-LSK-A1-133 - - - - - -
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Pièces détachées et accessoires — Outil de réglage de garniture
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-WK-43 - - - - - -
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Pièces détachées et accessoires — Actionneur pneumatique
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-131-DA - - - - - MS-131-SR - - - - - MS-153-SR - - - - - MS-155-SR - - - - - MS-151-SR - - - - - MS-135-DA - - - - - MS-151-SR-HT - - - - - MS-135-SR - - - - - MS-133-SR-HT - - - - - MS-133-DA - - - - - MS-131-SR-HT - - - - - MS-151-DA - - - - - MS-133-SR - - - - - MS-153-DA - - - - - -
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Pièces détachées et accessoires — Boisseau sphérique de rechange
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-3BK-62 - - - - - SS-3BK-67 - - - - - SS-3BK-65 - - - - - C3M-C1AK-63 - - - - - SS-3BK-63 - - - - - SS-3BK-68 - - - - - -
Vannes à boisseau sphérique et vannes à boisseau cylindrique quart de tour — Pièces détachées et accessoires — Kit d'étanchéité
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-AFS - - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-91K-S63P PEEK - - - - SS-9K-83XT PTFE - - - - VI-P6T-K2 PTFE - - - - SS-91K-63T PTFE - - - - SS-91K-4SK - - - - - B-91K-63T PTFE - - - - SS-9K-83XP PEEK - - - - SS-91K-68T PTFE - - - - SS-91K-65T PTFE - - - - EP-P6T-K2 Éthylène propylène - - - - SS-9K-83P PEEK - - - - SS-9K-L83XK PCTFE - - - - SS-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-67T PTFE - - - - VI-P4T-K2 PTFE - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-9K-H83P PEEK - - - - SS-91K-R63T PTFE - - - - SS-9K-H83XP PEEK - - - - SS-91K-R62T PTFE - - - - SS-9K-83K PCTFE - - - - SS-9K-83XK PCTFE - - - - SS-91K-65P PEEK - - - - SS-91K-S65P - - - - - -
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Siège
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-9S-83P PEEK - - - - -
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Dispositifs de verrouillage pour vannes
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeMS-VL-S-3 Polypropylène - - - - MS-VL-S-2 Polypropylène - - - - MS-VL-M-3 Polypropylène - - - - -
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Kit d’accouplement d'actionneur
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type304-5K-43G-131 Acier inoxydable 304 - - - - -
Ball and Quarter-Turn Plug Valves — Spare Parts and Accessories — Kit de poignée
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeBZ-5K-43-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - SS-51K-63K-OG-4 Acier inoxydable - - - - SS-51K-63LLK-OG Acier inoxydable - - - - SS-5K-43GPM Acier inoxydable - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - NY-5K-43GLL-BK Nylon - - - - NY-5K-45LLC-BK Nylon - - - - SS-51K-62LK-OG Acier inoxydable - - - - SS-5K-83 Acier inoxydable 316 - - - - SS-5K-42GPM Acier inoxydable - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - SS-51K-65L Acier inoxydable - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-5K-83LH Acier inoxydable 316 - - - - PH-5K-83-BK - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - SS-51K-65K-OG Acier inoxydable - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - SS-51K-63L Acier inoxydable - - - - SS-51K-62K-OG Acier inoxydable - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - NY-5K-45LL-BK Nylon - - - - SS-51K-63K-OG Acier inoxydable - - - - NY-5K-43GLL-RD Nylon - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - PHEN-P6T-K4-RD - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - SS-51K-62L-BK Acier inoxydable - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - SS-51K-67L Acier inoxydable - - - -
Product Availability by Store Location
Hours