text.skipToContent text.skipToNavigation

Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 12 mm x diam. int. 10 mm

Код изделия: SS-12M5-10M

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 12 мм
Размер соединения 2 Внутр. диам. 10 мм
Тип соединения 2 Пластиковая трубная вставка
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Трубные вставки

Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для ваших трубных обжимных фитингов Swagelok.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 12 mm x diam. int. 10 mm

Код изделия: SS-12M5-10M
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Трубные вставки
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для ваших трубных обжимных фитингов Swagelok.

Технические характеристики

SS-12M5-10M — Insert pour tube en acier inoxydable, diam. ext. 12 mm x diam. int. 10 mm

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 12 мм
Размер соединения 2 Внутр. диам. 10 мм
Тип соединения 2 Пластиковая трубная вставка
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-405-170 Laiton 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
B-405-2 Laiton 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
B-605-4 Laiton 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
B-6M5-4M Laiton 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
B-815-6 Laiton 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1015-8 Acier inoxydable 5/8 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-10M5-8M Acier inoxydable 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1215-10 Acier inoxydable 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1215-8 Acier inoxydable 3/4 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-12M5-8M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1615-12 Acier inoxydable 1 po - Filetage ID 3/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-1615-14 Acier inoxydable 1 po - Diam. int. 7/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-305-2 Acier inoxydable 3/16 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-405-170 Acier inoxydable 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-405-2 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-405-3 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-505-3 Acier inoxydable 5/16 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-505-4 Acier inoxydable 5/16 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-605-277 Acier inoxydable 3/8 po - ID 0,277 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-605-3 Acier inoxydable 3/8 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-605-4 Acier inoxydable 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-6M5-4M Acier inoxydable 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-815-4 Acier inoxydable 1/2 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-815-6 Acier inoxydable 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Просмотр изделия
SS-8M5-6M Acier inoxydable 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.