text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Manguitos de refuerzo interior
Seleccione entre una amplia variedad de recambios y accesorios para sus racores para tubo Swagelok.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-405-170 Laiton 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Ver producto
B-405-2 Laiton 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
B-605-4 Laiton 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
B-6M5-4M Laiton 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Ver producto
B-815-6 Laiton 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1015-8 Acier inoxydable 5/8 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-10M5-8M Acier inoxydable 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1215-10 Acier inoxydable 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1215-8 Acier inoxydable 3/4 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-12M5-10M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 10 mm Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-12M5-8M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1615-12 Acier inoxydable 1 po - Filetage ID 3/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-1615-14 Acier inoxydable 1 po - Diam. int. 7/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-305-2 Acier inoxydable 3/16 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-405-170 Acier inoxydable 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-405-2 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-405-3 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-505-3 Acier inoxydable 5/16 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-505-4 Acier inoxydable 5/16 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-605-277 Acier inoxydable 3/8 po - ID 0,277 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-605-3 Acier inoxydable 3/8 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-605-4 Acier inoxydable 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-6M5-4M Acier inoxydable 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-815-4 Acier inoxydable 1/2 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-815-6 Acier inoxydable 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Ver producto
SS-8M5-6M Acier inoxydable 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.