text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1 in., Class 300

Referencia #: SS-1610-F16-300

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 NPS 1 in.
Tipo de conexión 2 ANSI Flange, Class 300
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Rectos

Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1 in., Class 300

Referencia #: SS-1610-F16-300
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.

Especificaciones

SS-1610-F16-300 — Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1 in., Class 300

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 in.
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 NPS 1 in.
Tipo de conexión 2 ANSI Flange, Class 300
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020230
eClass (5.1.4) 37020205
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142404
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40173103
UNSPSC (17.1001) 40173103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10M0-F8-150 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-1210-F12-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-1210-F12-300 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-1210-F12-600 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-1210-F16-150 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-12M0-F12-600 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-12M0-F32-150 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-12M0-F32-300 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-12M0-F8-150 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-12M0-F8-300 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-1610-F16-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-1610-F16-600 Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-1610-F32-150 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-600-F8-150 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-600-F8-300 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F12-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-810-F12-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F12-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 3/4 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-810-F16-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-810-F16-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F16-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Diam. nominal 1 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto
SS-810-F32-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-810-F8-150 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 150 Ver producto
SS-810-F8-300 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 300 Ver producto
SS-810-F8-600 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Diam. nominal 1/2 po Bride ANSI, classe 600 Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.