|
Adaptador a Brida ANSI de Acero inox., 3/4 pulg. Racor para tubo Swagelok, 1/2 pulg NPS, Clase 300
Referencia #: SS-600-F8-300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosSuave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Adaptador a Brida ANSI de Acero inox., 3/4 pulg. Racor para tubo Swagelok, 1/2 pulg NPS, Clase 300
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Especificaciones
SS-600-F8-300 — Adaptador a Brida ANSI de Acero inox., 3/4 pulg. Racor para tubo Swagelok, 1/2 pulg NPS, Clase 300
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | NPS 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Brida ANSI, Clase 300 |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-1210-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-1210-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | Ver producto |
| SS-1210-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Ver producto |
| SS-1210-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Ver producto |
| SS-12M0-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F32-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 300 | Ver producto |
| SS-12M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-12M0-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Ver producto |
| SS-1610-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-1610-F16-300 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 300 | Ver producto |
| SS-1610-F16-600 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 600 | Ver producto |
| SS-1610-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-600-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-810-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-810-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | Ver producto |
| SS-810-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | Ver producto |
| SS-810-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-810-F16-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 300 | Ver producto |
| SS-810-F16-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 600 | Ver producto |
| SS-810-F32-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 2 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-810-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | Ver producto |
| SS-810-F8-300 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 300 | Ver producto |
| SS-810-F8-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 600 | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.