text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete integral de Aleación 400, Cv 0,37, 1/4 pulg. NPT macho, Obturador de regulación

Referencia #: M-1RM4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Aleación 400
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Cv Máximo 0.37
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 500 (260)
Rango de temperatura y presión máx 260°C @ 163 BAR / 500°F @ 2375 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,172 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Aleación 400
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Modelo Recto, Vástago de Regulación

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete integral de Aleación 400, Cv 0,37, 1/4 pulg. NPT macho, Obturador de regulación

Referencia #: M-1RM4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Vástago de Regulación
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

M-1RM4 — Válvula de aguja con bonete integral de Aleación 400, Cv 0,37, 1/4 pulg. NPT macho, Obturador de regulación

Atributo Valor
Material del Cuerpo Aleación 400
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Cv Máximo 0.37
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Tipo de mando Mando redondo fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Máxima Temperatura, °F (°C) 500 (260)
Rango de temperatura y presión máx 260°C @ 163 BAR / 500°F @ 2375 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,172 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR @ 37°C / 3000 PSIG @ 100°F
Material del obturador Aleación 400
Tipo de vástago Regulación
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-18RF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-1RF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-1RF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-1RM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1RM4-F4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-1RM4-S4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-1RM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-1RS12MM Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-1RS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-1RS6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-1RS6MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-1RS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-ORF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-ORS2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
M-1RS4 Alliage 400 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-18RF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-18RF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-18RF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-18RM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-18RM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-18RS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-18RS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-18RS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tube Swagelok® 18 mm Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-18RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1RF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1RF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Ver producto
SS-1RM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1RM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-1RM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-1RM4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RM4-S6 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS4-BKB Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS4-PK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS4-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS4-SG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6MM-SC11 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6-PK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS6-SC11 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-1RS6-SH Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-1RS8-SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-ORF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-ORM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-ORM2-S2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-ORS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-ORS3MM Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.