text.skipToContent text.skipToNavigation

Protecteur de corps en acier inoxydable pour raccord rapide plein débit série QF 1/4 po

Referencia #: SS-QF4-BP

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183109
Protectores de las Bases

Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Protecteur de corps en acier inoxydable pour raccord rapide plein débit série QF 1/4 po

Referencia #: SS-QF4-BP
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Protectores de las Bases
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.

Especificaciones

SS-QF4-BP — Protecteur de corps en acier inoxydable pour raccord rapide plein débit série QF 1/4 po

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Serie QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-BP Laiton - - - - Ver producto
SS-QC4-BP Acier inoxydable 316 - - - - Ver producto
SS-QC6A-B-KITVT Acier inoxydable 316 - - - - Ver producto
SS-QC6-BP Acier inoxydable 316 - - - - Ver producto
SS-QC8-BP Acier inoxydable 316 - - - - Ver producto
SS-QF8-BP Acier inoxydable 316 - - - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.