text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,9, 1/4 pulg. NPT macho

型番: B-QC6-S-4PM

仕様

属性
몸체 재질 Messing
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 Zoll
연결구 1 종류 NPT Außengewinde
CV 최대 0,9 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
윤활제 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-링 재질 Buna N (Standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 68,9 BAR bei 21 °C /1000 PSIG bei 70 °F
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,9, 1/4 pulg. NPT macho

型番: B-QC6-S-4PM
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

仕様

B-QC6-S-4PM — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de latón, Cv 0,9, 1/4 pulg. NPT macho

属性
몸체 재질 Messing
세정 공정 Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 Zoll
연결구 1 종류 NPT Außengewinde
CV 최대 0,9 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung, 1,5 - bei Verbindung mit einem Körper mit vollem Durchfluss
윤활제 Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-링 재질 Buna N (Standard)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 17,2 BAR bei 121 °C /250 PSIG bei 250 °F
실온에서의 체결된 압력 등급 68,9 BAR bei 21 °C /1000 PSIG bei 70 °F
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-S-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC4-S-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC4-S-400K1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC4-S-400K3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC4-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC4-S-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC4-S-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC6-S-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC6-S-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-S-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-S-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-S-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-S-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-S-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-S-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-S-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-S-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-S-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC6-S-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC6-S-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC6-S-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC8-S-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-S-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC8-S-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。