text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 3/8 po

Referencia #: SS-6-HN

Especificaciones

Atributo Valor
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 po
연결구 1 종류 Filetage NPT mâle
연결구 2 크기 3/8 po
연결구 2 종류 Filetage NPT mâle
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
육각 니플

육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 3/8 po

Referencia #: SS-6-HN
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

육각 니플
육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

Especificaciones

SS-6-HN — Raccord fileté en acier inoxydable, mamelon six-pans, filetage NPT mâle 3/8 po

Atributo Valor
몸체 재질 Acier inoxydable 316
세정 공정 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
연결구 1 크기 3/8 po
연결구 1 종류 Filetage NPT mâle
연결구 2 크기 3/8 po
연결구 2 종류 Filetage NPT mâle
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po Ver producto
B-4-HN Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-8-HN Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
M-8-HN Alliage 400 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-HN Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-12-HN-12RS Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-12-HN-12RT Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-16-HN Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-16-HN-16RS Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-16-HN-16RT Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle 1 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-24-HN Acier inoxydable 316 1 1/2 po Filetage NPT mâle 1 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-HN Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2-HN-2RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-2-HN-2RT Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4-HN Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4-HN-10K Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse 1/4 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse Ver producto
SS-4-HN-4RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-4-HN-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4-HN-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-600-2-16 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-6-HN-6RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-6-HN-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-6-HN-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle 3/8 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-HN Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-8-HN-10K Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse 1/2 po Filetage NPT mâle à paroi épaisse Ver producto
SS-8-HN-8RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit Ver producto
SS-8-HN-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-8-HN-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle 1/2 po Filetage conique ISO mâle Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.