|
多用途推入连接式软管端接,1/2 in. 黄铜外螺纹 NPT,1/2 in. 软管尺寸
零部件号:B-PB8-PM8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
端接使用多种多样的世伟洛克软管和柔性卡套管端接件,可以简化现场安装。您可以选择世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头、外螺纹 ISO/BSP 锥形接头以及联合接头。 登录或注册查看价格 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
端接
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
B-PB8-PM8 — 多用途推入连接式软管端接,1/2 in. 黄铜外螺纹 NPT,1/2 in. 软管尺寸
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 黄铜 |
| 接头 1 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 1 类型 | 外螺纹 NPT |
| 端接材料 | 黄铜 |
| 软管尺寸 | 1/2 in. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Латунь | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| B-PB12-TA12 | Латунь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| B-PB4-MT4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 查看产品 |
| B-PB4-PM4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| B-PB4-TA4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| B-PB6-MT6 | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 查看产品 |
| B-PB6-PM4 | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| B-PB6-PM6 | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| B-PB6-TA6 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| B-PB6-TM10 | Латунь | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| B-PB8-TA8 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| B-PB8-TM12 | Латунь | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-PB12-PM12 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-PB12-TA12 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-PB16-TA16 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-PB4-6 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | 查看产品 |
| SS-PB4-MT4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 查看产品 |
| SS-PB4-PM4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-PB4-SL4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-PB4-TA4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-PB4-TM6 | Нержавеющая сталь | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-PB4-TM8 | Нержавеющая сталь | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Универсальная шланговая вставка для вставного торцевого соединения | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-MT6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-PM4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-PM6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-SL6 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-TA4 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | 查看产品 |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 查看产品 |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-PB8-TM12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
