Accesorio de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR Swagelok VCR®
Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® le permiten crear conexiones fiables de cierre metal-metal reutilizables en sistemas soldados de alta pureza. Están compuestos de material de ultra alta pureza, se instalan fácilmente en espacios reducidos y son ideales para situaciones en las que los fluidos o las temperaturas del sistema pueden no ser compatibles con los elastómeros de las juntas tóricas.
Ver Accesorios VCR®Los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica Swagelok VCR® son los racores originales de acoplamiento radial para vacío y han establecido el estándar industrial para conexiones con cierre metal-metal. Los accesorios Swagelok VCR® pueden tener una construcción de ultra alta pureza y se pueden utilizar en aplicaciones de alta pureza desde vacío a presión positiva. Los accesorios de cierre frontal tienen menos áreas de atrapamiento y son más limpios que los racores para tubo, lo que limita el potencial de contaminación en las aplicaciones en las que es imprescindible un bajo nivel de partículas. El cierre metal-metal permite utilizar el accesorio VCR® en las aplicaciones en las que los elastómeros son incompatibles con los fluidos del sistema.
Los accesorios VCR® Swagelok son fáciles de instalar y tienen un tamaño compacto, lo que los hace útiles en una gran variedad de aplicaciones donde el espacio es especialmente limitado. La junta con retenedor de instalación lateral de los accesorios fabricada con precisión, facilita la instalación con un mínimo requisito de desplazamiento axial para desmontarla, lo que reduce el tiempo necesario para la instalación y el mantenimiento. Hay disponibles cuerpos con restricción de caudal con varios tamaños de orificio para una reducción consistente del caudal.
¿Tiene alguna pregunta sobre los accesorios VCR®?
Категории фитингов с торцевым уплотнением VCR® на металлической прокладке
Втулки
Фитинги Swagelok VCR® с металлической прокладкой позволяют создавать надежные герметичные соединения «металл-металл» в сварных системах высокой чистоты.
Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности
Используя вышеупомянутые ресурсы, добейтесь постоянной герметичности с вакуумом или положительным давлением.
Длинные втулки
Обеспечьте герметичность, сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл» в ситуациях, требующих более длинного торцевого соединения.
Колпаки и заглушки
Заглушите трубные торцы или фитинги с помощью колпачков и заглушек из нержавеющей стали 316, если требуется герметичность при работе с вакуумом и положительным давлением.
Короткие втулки
Обеспечивает надежное уплотнение сжиманием металлической прокладки с обоих торцов при затягивании, что приводит к плотному соединению.
Короткие монтажные гайки
Использование особых компонентов для прохода через переборки в системах высокой степени чистоты, где требуется компактные размеры.
Муфты
Фитинги Swagelok VCR® – это оригинальные вакуумные муфтовые фитинги, установившие промышленный стандарт на герметичные соединения «металл-металл».
Редуцирующие переходники
Разработанные для систем сверхвысокой чистоты фитинги делают возможным соединение трубок разных размеров, обеспечивая высокую надежность и герметичность.
С монтажной гайкой
Фитинги с металлическими прокладками VCR® и монтажной гайкой для надежных, герметичных соединений. Поставляются в разных размерах и материалах для условий вашей системы.
Соединители с внутренней резьбой
Соединители с внутренней резьбой и фитингом VCR на одном торце создают герметичное уплотнение для сверхчистых сред.
Соединители с наружной резьбой
Выполните надежное и герметичное торцевое соединение втулки и прокладки, одновременно сохраняя высокую чистоту уплотнения «металл-металл».
Фитинги под приварку
Обеспечьте постоянное соединение трубок, узлов и компонентов для герметичного, прочного контакта «металл-металл».
Catálogos de Accesorios de Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.