Résultats de la recherche pour « {0} »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Produits Swagelok compatibles avec l’hydrogène pour le secteur de la mobilité hydrogène
Products that are compatible for use in hydrogen on-vehicle and Infrastructure applications (gaseous tube trailers, electrolyzers, compresors, hydrogen storage tanks, dispensers), including an assortment with EC-79 approval.
-
Produits Swagelok® conformes à la directive des équipements sous pression transportables TPED
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
-
Raccords pour le vide: Brides et raccords ISO
Taille des tubes : 2 1/2 à 6 po; Taille des brides : ISO 63 à ISO 160; Acier inoxydable 304; Conception conforme à la norme ISO 1609
-
Obturateurs pour tubes d'échangeur de chaleur: Série TP
Page 1/1 - Les bouchons de tubes d'échangeur thermique ferment les extrémités de tubes qui fuient, prolongeant leur vie. La conicité uniforme et la finition de surface lisse assurent une étanchéité positive avec un minimum de force à l'installation.
-
Produits Swagelok® conformes à la directive des équipements sous pression transportables TPED
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
-
Clapets de sur-débit industriels Permet d’éviter les fuites incontrôlées de fluide dans le cas d'une rupture en aval du système Série XS
Pressions jusqu’à 413 bar (6000 psig), Températures jusqu’à 204°C (400°F), Connexions de 1/8 à 1/2 po. et 6 à 12 mm, Construction en acier inoxydable