Raccords pour tubes moyenne pression — Unions — Coudes à 90°
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Raccords pour tubes moyenne pression — Unions — Coudes à 90°
Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12FK0-9 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 3/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-4FK0-9 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-6FK0-9 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 3/8 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-8FK0-9 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.