text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные фитинги — Соединительные муфты — Отводы

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные фитинги — Соединительные муфты — Отводы
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4-E Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-12-E Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-12-ME Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle 3/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-16-E Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-2-E Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-2-ME Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-4-E Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-4-ME Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-6-E Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-6-E-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Taraudage conique ISO 3/8 po Taraudage conique ISO Просмотр изделия
SS-6-ME Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия
SS-8-E Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8-E-10K Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Просмотр изделия
SS-8-ME Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.