Catalogs
Fixtures and Collets — Tube Collets
다양한 용접 구성에서 정밀하고 재연성 있는 결과를 내는 스웨즈락 용접 공구 및 액세서리로 고품질의 균일한 오비탈 용접을 완성하십시오.
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ5
■ 溶接物の外径サイズ:1/8 インチから5/8 インチまで、3 mmから17.3 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
円周溶接機 ウェルド・ヘッド シリーズ10
■ 溶接物の外径サイズ:1/4 インチから1 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 高出力電流レベル/■ さまざまな業界で使用可能
Similar Products
|
Part #
|
Welder Series
|
Tube Size
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-10UCI-08 | シリーズ10 | 1/2 インチ | View Product |
| CWS-10UCI-12 | シリーズ10 | 3/4 インチ | View Product |
| CWS-10UCI-16 | シリーズ10 | 1 インチ | View Product |
| CWS-5UCI-02 | Series 5 | 1/8 in. | View Product |
| CWS-5UCI-04 | Series 5 | 1/4 in. | View Product |
| CWS-5UCI-06 | Series 5 | 3/8 in. | View Product |
| CWS-5UCI-08 | Series 5 | 1/2 in. | View Product |
| CWS-5UCI-10 | Series 5 | 5/8 in. | View Product |
| K-11108 | Series 5 | - | View Product |
| K-11132 | Series 5 | - | View Product |
| K-SWS-5H-RTR-GEAR | 시리즈 5 | - | View Product |
| SWS-WHEC-D-35 | 시리즈 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.