Swagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten eine robuste, leichte Konstruktion für einfache, gleichmäßige Rohrbiegungen, beschleunigen die Installation und unterstützen Sie dabei, hohe Qualitätsstandards einzuhalten.
Erfahren Sie mehr über unsere Rohrbiegevorrichtungen für die WerkbankSwagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank ermöglichen die einfache Herstellung gebogener Rohre in einer Vielzahl von Konfigurationen. Sie zeichnen sich durch eine robuste Aluminiumkonstruktion für eine lange Lebensdauer aus und sind CE-konform. Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten einen Biegebereich von 1 bis 180° für Rohre mit Außendurchmessern von 1/4 bis 1 1/4 Zoll (6 bis 30 mm) und Wandstärken von 0,028 bis 0,120 Zoll (0,8 bis 3,0 mm), wodurch verschiedene Konfigurationen möglich sind. Die Biegevorrichtungen werden mit einer Fettpresse für eine einfache Schmierung und einem Metallkoffer für die Aufbewahrung und den Transport geliefert.
Die Swagelok-Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank sind in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich. Die manuelle Biegevorrichtung kann mit einem 1/2-Zoll-Bohrmaschinenmotor unter Verwendung einer optionalen Drehmomentkupplung und eines Stützarms betrieben werden. Für bestimmte Rohrgrößen und -werkstoffe sind Biegeschuhe aus Stahl erforderlich, die präzise und zuverlässige Biegungen gewährleisten.
Spezifikationen
| Maße — Rohrbiegevorrichtung im Koffer | 37 cm (14,5 Zoll) hoch, 53 cm (21 Zoll) breit, 28 cm (11 Zoll) tief |
| Gewicht — Rohrbiegevorrichtung im Koffer, ohne Werkzeuge | Manuell: 34 kg (75 lbs) Elektrisch: 36 kg (79 kg) |
| Erforderliche Stromversorgung (elektrisch): | MS-BTB-1: 110 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 10 A MS-BTB-2: 230 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 5 A |
In unserem Rohrbiegekurs für Fortgeschrittene lernen Sie den Umgang mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank.
Bench Top Tube Bender Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Изделия: электрические, стендовые и ручные трубогибы; инструменты для подготовки труб; системы трубных опор
Using the Swagelok Bench Top Tube Bender
Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.
See the Tube Bender in ActionSwagelok Resources Curated for You
Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen
Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.