Swagelok® Schmiermittel
Das Swagelok Goop™ Gewindeschmiermittel verkürzt und erleichtert die Montage von leckdichten Gewindeverbindungen für eine Vielzahl von Metallen und Legierungen.
Schmiermittel ansehenMit den verschiedenen Goop™ Gewindeschmiermitteln für eine schnelle und einfache Montage unterstützen wir Sie bei der Herstellung leckagefreier Verbindungen. Für verschiedene Anwendungsbereiche stehen die Swagelok Goop™ Gewindeschmiermittel auf Ölbasis, Halogenkohlenwasserstoffbasis und Fluorsilikonbasis zur Verfügung. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Materialien und Anwendungsbereiche, einschließlich Vakuumsystemen.
- Silver Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Edelstahl und Hochtemperaturlegierungen. Es verhindert Fressen, enthält ein nicht schmelzendes Gleitmittel, verringert das Drehmoment an zu verschraubenden Teilen und haftet gut zwischen den Anlageflächen.
- Pure Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Halogenkohlenwasserstoffbasis zur Verwendung auf Titan-, Edelstahl-, Stahl- und Nickellegierungen. Es ist beständig gegen Fressen und Feuchtigkeit und gegenüber einer Vielzahl von Materialien nicht chemisch reaktiv.
- Blue Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Ölbasis zur Verwendung auf Edelstahl, Titan, Aluminium und Nickellegierungen. Es ist beständig gegen Fressen und Auswaschen und die tiefblaue Farbe ist wasserfest.
- Vac Goop ist ein Gewindeschmiermittel auf Fluorsilikonbasis zur Verwendung auf Gewinden, O-Ringen, Dichtungen, Glasdichtungen und Metallteilen in Vakuumsystemen. Es ist beständig gegen Fressen, weist einen extrem niedrigen Dampfdruck auf, minimiert Ausgasungsprobleme und ist gegenüber einer Vielzahl von Materialien nicht chemisch reaktiv.
Haben Sie Fragen zu Gewindeschmiermitteln?
Schmiermittel – Kategorien
Gewindeschmiermittel
Gewindeschmiermittel ermöglichen eine einfache Montage von leckagefreien Verbindungen bei vielen unterschiedlichen Metallen und Legierungen.
Schmiermittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.