Modules de boucle rapide Swagelok®
Les modules de boucle rapide Swagelok sont conçus pour accélérer l’acheminement des échantillons lorsque la distance entre le point de prélèvement et l’analyseur est importante, tout en limitant la perte de charge afin de réduire le temps de réponse. Les poignées à verrouillage réciproque de notre solution de boucle rapide contribuent à empêcher tout enchaînement d’opérations dans un ordre incorrect ou un actionnement accidentel.
Prendre contact avec un spécialisteLe module de boucle rapide (MBR) est conçu pour gérer des débits élevés et de longues lignes d’acheminement du point de prélèvement à l’analyseur, afin de réduire les temps de réponse des systèmes d’analyse en ligne. Situé au niveau de l’abri de l’analyseur et offrant une dérivation, le module de boucle rapide (MBR) Swagelok permet d’isoler le système d’échantillonnage et d’introduire un gaz de purge pour nettoyer le système. Le MBR extrait un échantillon à travers un filtre, tout en utilisant le débit élevé pour maintenir la propreté de l’élément filtrant.
Conçu pour pouvoir accéder facilement à tout composant sans avoir à démonter d’autres composants du système, le MBR Swagelok est constitué d’assemblages soudés, afin de réduire le nombre de points de fuites potentiels, et de raccords sans dégagement dans des tronçons de tubes droits.
Le MBR Swagelok comporte deux vannes à boisseau sphérique qui dirigent l’écoulement dans une dérivation, afin d’isoler le système d’échantillonnage et l’analyseur pendant les opérations de maintenance. Ces vannes de dérivation maintiennent le débit dans la boucle rapide, afin d’assurer le renouvellement de l’échantillon au niveau du point de dérivation. Un système innovant de poignée à verrouillage réciproque permet d’actionner simultanément les vannes, tout en permettant de régler la garniture dans chaque vanne séparément. Dans certaines configurations, les vannes de vidange et de purge sont bloquées dans les vannes de dérivation, afin d’éliminer toute possibilité d’ouverture des lignes de drainage ou de purge alors que le système se trouve en mode échantillonnage. Toutes les poignées peuvent être verrouillées pour éliminer la possibilité d’une manœuvre accidentelle.
Système d’échantillonnage avec boucle rapide
Le transport des échantillons se fait généralement dans des lignes constituées de tuyaux ou de tubes mesurant plus de 30 mètres (100 pieds), et nécessite des volumes de purge importants afin de garantir le bon acheminement de l’échantillon jusqu’à l’analyseur. Idéalement, l’acheminement de l’échantillon de la vanne d’échantillonnage jusqu’à l’abri de l’analyseur devrait prendre au maximum une minute. En fonction de la taille des tubes ou des tuyaux constituant les lignes d’acheminement et de la distance de transport réelle, ce débit peut atteindre 2548 L std/h (90 ft3 std/h).
Limiter les pertes dues à l’échantillonnage
Un filtre de dérivation spécialement conçu pour les systèmes à boucle rapide permet au MBR d’offrir des débits élevés. Le filtre redirige une grande partie de l’échantillon vers la ligne de process par une ligne d’acheminement secondaire. Pour générer des débits élevés dans cette boucle de dérivation, la pression au point de retour doit être inférieure à la pression au point d’extraction. Plusieurs configurations du MBR Swagelok contiennent une ligne de retour au process partant de l’analyseur pour éviter d’avoir à envoyer continuellement les échantillons analysés vers une torche ou un dispositif de rejet.
Quasi-élimination des coups de bélier
La fermeture d’une vanne dans une ligne acheminant un débit élevé de liquide provoque une brusque variation de la pression, appelée coup de bélier, qui est susceptible d’endommager les composants du système. Le MBR Swagelok supprime ce phénomène en empêchant tout arrêt complet de l’écoulement. Les vannes de dérivation fonctionnent simultanément ; il est impossible d’actionner une seule de ces vannes. La conception de la vanne trois voies permet à l’écoulement de basculer progressivement du mode échantillonnage en mode dérivation, au lieu de s’arrêter temporairement pendant l’actionnement.
Catalogues des modules de boucle rapide
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.