text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok漏れ検出液/ねじ潤滑剤/PTFEテープ

Swagelok®漏れ検出液/潤滑剤/シール剤

スウェージロックでは、漏れを容易に検出して排除し、流体システムのパフォーマンスに悪影響を与えないようにする製品を取り揃えています。漏れ検出液を使用すると、流体システムの接続部から漏れが発生していないかを調べることができます。また、管用ねじシール剤、PTFEテープ、ねじ潤滑剤は取り付け中に漏れが発生するのを防止することができます。スウェージロック製品を使用することで、オペレーション・コストを削減して取り付け時間を短縮することができます。

View Leak Detectors, Lubricants, and Sealants

Swagelok leak detectors, lubricants, and sealants help industrial fluid system operators lower their operating costs and required installation time while improving the safety of their operations. At best, a leak can be expensive if utilities or process fluid is lost, and at worst, leaks can create hazardous working conditions. Swagelok offers a variety of liquid leak detector, lubricant, and pipe sealant options to help you address and avoid these leaks.

  • To find leakage in your fluid systems, apply Swagelok Snoop® liquid leak detectors to connection points and look for bubbles indicating a leak
  • To prevent pipe connections from forming leaks, choose from Swagelok SWAK™ anaerobic pipe thread sealants, Swagelok PTFE or PTFE-Free tape, and Swagelok TP series tube plugs
  • To make assembling pipe easier and to make connections more secure, use Swagelok Goop™ thread lubricants

Learn More About Leak Detection

Have questions about leak detectors, lubricants, or sealants?

Contact Local Specialists

漏れ検出液/潤滑剤/シール剤のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

スウェージロックのリソース

スウェージロックの圧縮ガスの漏れ検出サービス
漏れ検出の導入事例

スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを見る

流体システムの漏れを排除する
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れ
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する

タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。

スウェージロックの現場漏れ検出サービス
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

漏れ検出液/潤滑剤/シール剤

流体システムに漏れが生じると、さまざまな理由で厄介なことになります。場合によっては、光熱費の浪費、製品のロス、プロセス効率の低下などが原因で、オペレーション・コストの増加を招くこともあります。さらには、コストがかさむだけでなく、作業員が危険なプロセス流体や危険な状況にさらされるといった安全上の問題が生じる場合もあります。このような理由から、システムの漏れを検出して発生を防止する製品を使用することが重要になります。

スウェージロックでは、漏れの防止に役立つさまざまな漏れ検出液、潤滑剤、管用シール剤を取り揃えています。

  • 流体システムの漏れを検出するには、Snoop®(スヌープ)漏れ検出液を接続部に使用し、漏れを示す泡が発生していないかを調べます。
  • 管用ねじの漏れを防止するには、SWAK®嫌気性管用ねじシール剤またはPTFEテープを選定してください。
  • Swagelok Goop®ねじ潤滑剤を使用すると、管用ねじを容易に取り付けることができ、確実に接続することができます。
このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。