text.skipToContent text.skipToNavigation
Инструмент Swagelok для резки трубок

Трубки и вспомогательные принадлежности для трубок Swagelok®

Надежные варианты трубок из материалов, совместимых с вашей рабочей средой. Герметичность и долговечность вашей системы обеспечивается правильным обращением с трубками.

См. трубки и вспомогательные принадлежности для трубок

Swagelok предлагает трубки из различных материалов и конфигураций, удовлетворяющие запросам практически любой отрасли или сферы применения, где требуется надежная передача газовых и жидких сред по линиям малого диаметра. Трубки в некоторых случаях обладают целым рядом преимуществ относительно трубопроводов, но выбор подходящих трубок является только первым шагом к созданию эффективной системы. Для трубки необходимо надлежащим образом обеспечить:

  • подготовку, а именно ровную резку и снятие заусенцев, чтобы исключить проблемы с расходом и вероятность утечек
  • гибку, чтобы в процессе нее не повредить трубку и с помощью изгибов минимизировать количество необходимых соединений
  • крепление, чтобы избежать проблем с вибрацией в процессе эксплуатации

Чтобы помочь вам добиться максимальных производительности оборудования, мы предлагаем надежные системы крепления, а также необходимые инструменты для резки, подготовки, гибки и обжима трубок. Узнайте больше информации в нашей статье «Пять основных инструментов для газовых и жидкостных систем, которые необходимы каждому профессионалу».

Есть вопросы о металлических трубках или вспомогательном оборудовании?

Свяжитесь с местными специалистами

Категории трубок и вспомогательных принадлежностей

Резка и подготовка трубок

Резка и подготовка трубок

Подробнее о труборезах, направляющих для резки трубок, винтах режущего диска, режущих дисков, инструментах и ножах для снятия заусенцев.

Система креплений

Система креплений

Опорные хомуты, приварные пластины и другие системы для крепления трубок и трубопроводов.

Трубки

Трубки

Узнайте о нашем широком ассортименте трубок для решения самых различных задач.

Каталоги трубок и вспомогательных принадлежностей для трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Стендовый трубогиб Swagelok

Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Посмотрите на трубогиб в действии

Ресурсы Swagelok специально для вас

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.