text.skipToContent text.skipToNavigation
電動式チューブ・ベンダー

スウェージロックの電動式チューブ・ベンダー

Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、大口径チューブを正確かつ効率的に曲げることができます。このチューブ・ベンダーは取り扱いが容易で、作業時間を短縮し、労力も軽減できます。また、曲げ加工の際にチューブが波状になったり、損傷したりしません。

チューブ・ベンダーの選定について問い合わせる

Swagelok電動式チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手 に使用可能な各種材質のチューブ(インチ・サイズまたはミリ・サイズ)を正確に曲げることができます。電子制御による直感的な操作で、チューブの取り付けを効率良く一貫して行うことが可能です。2つのベンド・シューでさまざまなサイズのチューブに対応するため、手持ちのツールの数を減らすことができます。

チューブ曲げが適しているケースと正しい曲げ加工の方法

仕様

  • 曲げ範囲:1~110°
  • 使用可能なチューブ・サイズ:外径1~2 インチ(肉厚:1.24~5.59 mm)、25~50 mm(肉厚:1.2~5.0 mm)
  • インチ・サイズ用のベンド・シューで、1 インチ、1 1/4 インチ、1 1/2 インチ、2 インチのチューブに使用できます。
  • ミリ・サイズ用のベンド・シューで、25 mm、32 mm、38 mm、50 mmのチューブに使用できます。
寸法(縦置きの場合) たて:112 cm、よこ:74 cm、奥行:76 cm
質量 191 kg
電力仕様 MS-TBE-1:115 V(AC)、50/60 Hz、最大電流—13 A
MS-TBE-2:230 V(AC)、50/60 Hz、最大電流—7 A

専門スタッフに相談する

電動式チューブ・ベンダーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Стендовый трубогиб Swagelok

Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Посмотрите на трубогиб в действии

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем

Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время— производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。