text.skipToContent text.skipToNavigation
チューブ

スウェージロックのチューブ

チューブは流体システムの要といっても過言ではありません。あらゆる産業やアプリケーションにおける課題に合わせて適切なチューブを選定することが重要です。

チューブの選定について問い合わせる

スウェージロックは、さまざまなアプリケーションのニーズを満たすべく、特定の材質に基づき以下のチューブを提供または調達しています。

ステンレス鋼チューブ

計装用グレードのステンレス鋼シームレス・チューブ(インチ・サイズおよびミリ・サイズ)には、ASTM G93 Level AおよびCGA 4.1の規定に準拠するよう化学洗浄/不動態化処理を施しているほか、ASTM A632-S3に従って熱電対(サーモカップル)洗浄を行っています。また、ステンレス鋼溶接チューブ(インチ・サイズ)もスウェージロック部品と使用することができます。

超高純度(UHP)/高純度用ステンレス鋼チューブ

超高純度を実現するべく、厳密な化学洗浄および不動態化処理に加えて、熱電対(サーモカップル)洗浄を行った316Lステンレス鋼チューブです。チューブ外径サイズは1/8~2 インチ、6~18 mmで、卓越した清浄度および耐食性を必要とするアプリケーションに適しています。端面処理を行っているため、そのまま円周溶接に使用することができ、信頼性の高い取り付けを容易に行うことができます。

304/304Lステンレス鋼溶接チューブ

仕様

材質 304/304Lおよび316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 56.2 MPa
チューブ外径サイズ 1/8~1 インチ
マーキング サイズ、材質、仕様、ヒート番号

コーン&スレッド・チューブ(IPTシリーズ)

耐久性および信頼性に優れた316ステンレス鋼チューブで、中圧~高圧のアプリケーションに適しています。最高使用圧力は137.8 MPa(中圧用)または413.4 MPa(高圧用)です。

ミディアム・プレッシャー・チューブ(FKシリーズ)

316/316Lステンレス鋼1/8ハード・チューブおよび焼きなまし厚肉チューブは長さ20 フィート(6 メートル)で、Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手に使用することができます。冷間引抜1/8ハード・チューブは、材料強度を高めたことで同径のチューブと比べて薄肉で対応できるため、流量の向上を実現しました。Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブにはすべて、サイズ、材質、種別、ヒート番号をマーキングしているため、容易に識別することができます。

仕様

焼きなまし厚肉チューブ
材質 316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 103.4 MPa
サイズ外径1/4 インチ×肉厚2.41 mm
外径3/8 インチ×肉厚3.40 mm
外径1/2 インチ×肉厚4.78 mm
冷間引抜1/8ハード・チューブ
材質 316/316Lステンレス鋼
最高使用圧力 103.4 MPa
サイズ 外径サイズ1/4 インチ×肉厚1.65 mm
外径サイズ3/8 インチ肉厚2.11 mm
外径サイズ1/2 インチ×肉厚2.77 mm

高圧用チューブ (Sno-Trikシリーズ)

コーン加工済みの硬化チューブおよび固溶化熱処理チューブ(長さ:5~305 cm)です。正確にコーン加工を施し、高品質な仕上げを行っています。

仕様

材質 316ステンレス鋼
最高使用圧力 103.4 MPa
硬化チューブ 413.4 MPa
固溶化熱処理チューブ 206.7 MPa
サイズ 外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.11 mm
外径サイズ1/4 インチ×肉厚2.41 mm
外径サイズ3/8 インチ×肉厚3.18 mm
外径サイズ9/16インチ×肉厚4.75 mm

ジャケット・チューブ/断熱チューブ

Swagelok®ジャケット・チューブは、ガルバニック腐食(電食)や大気腐食に対する耐性に優れています。Swagelok断熱チューブは、スチーム・ライン、凝縮液復水ライン、ガス/液体移送ラインなど、耐候性や省エネルギーが重視される用途での使用に適しています。また、小口径配管システムにおいて、現場で断熱材の取り付けが必要な通常のチューブと比べ、取り付け労力や費用が削減でき、コスト効率性に優れています。

ジャケット・チューブの仕様

材質316/316Lステンレス鋼または銅(PVC製ジャケット付き)
チューブ外径サイズ1/4~1/2 インチ、6~12 mm
最高使用圧力インチ・サイズ・チューブ:35.1 MPa
ミリ・サイズ・チューブ:42.0 MPa
最高プロセス温度:121°C

断熱チューブの仕様

材質316/316Lステンレス鋼または銅(ガラス繊維製断熱材およびPVC製ジャケット付き)
チューブ外径サイズ1/4~1/2 インチ、6~12 mm
最高使用圧力インチ・サイズ・チューブ:33.7 MPa
ミリ・サイズ・チューブ:40.3 MPa
最高プロセス温度:204°C

加熱保温バンドル・チューブ-電気トレース/スチーム・トレース

導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなど、さまざまな分析計装およびプロセス計装用途において、信頼性の高いプロセス温度維持を実現します。プロセス・ラインおよびトレーサー・ラインは、バンドル内を平行に走っており、各チューブ外径サイズが3/4 インチ、12 mm 以下であれば、最小曲げ半径20.3 cmで全チューブを同時に曲げることができるため、らせん状によりあわせたバンドル・チューブに比べて現場での配管および接続を容易に行うことができます。

仕様

材質316/316Lステンレス鋼、銅、PFA(PVC製またはウレタン製のジャケット付き)
チューブ外径サイズ1/8~3/4 インチ、6~12 mm
最高使用圧力インチ・サイズ・チューブ:75.1 MPa
ミリ・サイズ・チューブ:42.0 MPa
最高プロセス温度:104°C

電気トレース・バンドル・チューブ

長く連続した導圧管やサンプル・ラインの温度を一定に保ち、凍結防止、温度維持(121°Cまで)、粘度調節を行います。

スチーム・トレース・バンドル・チューブ

通常タイプは、一般的に、計装導圧管および分析装置輸送ラインの凍結防止に使用します。また、小口径のプロセス・ラインの温度維持(10~93°C)にもお使いいただけます。高熱伝達タイプは、一般的に、より高温のプロセス温度維持(93~204°C)または粘度調節に使用します。導圧管、サンプル・ライン、プロセス・ラインなどのアプリケーションに適しています。

チューブの選定や在庫状況に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

チューブのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

Swagelokベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用する

Swagelok®ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーを使用すると、各種材質のチューブを繰り返し正確に曲げることができます。小口径の薄肉チューブ、大口径の厚肉チューブなど、チューブを曲げる際は、この動画をご覧ください。チューブを曲げる際のヒントやベスト・プラクティスを確認することができます。

チューブ・ベンダーの動画を見る

関連資料/コラム記事

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성

성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

Green Alternative Systems 게이지
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.

Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。