text.skipToContent text.skipToNavigation
электрические трубогибы

Электрические трубогибы Swagelok®

Электрические трубогибы Swagelok позволяют добиться высокой точности и эффективности монтажных работ. Они предназначены для трубок большего диаметра, и благодаря оригинальному дизайну минимизируют время и усилия в процессе установке. Также снижаются риск образования складок или повреждения трубок в процессе гибки.

Помощь с выбором трубогибов

Les cintreuses électriques Swagelok permettent d’effectuer des cintrages précis et de grande qualité sur des tubes aux dimensions fractionnaires ou métriques compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok. Avec leurs commandes électroniques, ces cintreuses intuitives permettent d’installer des tubes de manière plus efficace et systématique. Avec deux sabots pour cintrer des tubes de diamètres très divers, ces cintreuses polyvalentes n’exigent pas d’avoir une quantité d’outils à portée de main.

Comment cintrer des tubes et quand est-il avantageux de le faire

Caractéristiques techniques

  • Angle de cintrage allant de 1 à 110°
  • Tubes de diam. ext. de 1 po à 2 po (épaisseur de paroi de 0,049 à 0,220 po) et de diam. ext. de 25 mm à 50 mm (épaisseur de paroi de 1,2 mm à 5,0 mm)
  • Un sabot de cintrage pour les dimensions 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po
  • Un sabot de cintrage pour les dimensions 25 mm, 32 mm, 38 mm et 50 mm
Dimensions (position verticale) 112 cm (44 po) de hauteur, 74 cm (29 po) de largeur, 76 cm (30 po) de profondeur
Poids 191 kg (420 lb)
Alimentation : MS-TBE-1 : 115 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 13 A
MS-TBE-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 7 A

Prendre contact avec un spécialiste local

Каталоги электрических трубогибов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Стендовый трубогиб Swagelok

Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Посмотрите на трубогиб в действии

Ресурсы Swagelok специально для вас

Services de détection de fuites sur site Swagelok
Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。