text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Rectos

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Rectos

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-MD-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-MD-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.