text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, Cv de 6,4

Referencia #: SS-6P6T

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 po
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 3/8 po
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv Máximo 7
Color del Mando Vert
Tipo de mando Poignée directionnelle
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
2 Vías Modelo Recto

Válvulas de macho cilíndrico de bajo par de actuación fiables, de un cuarto de vuelta en un diseño sencillo, compacto, de alto caudal y cierre consistente Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta son una alternativa fiable y económica a las válvulas de bola, disponibles con cuerpos y juntas en variedad de materiales.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, Cv de 6,4

Referencia #: SS-6P6T
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
Válvulas de macho cilíndrico de bajo par de actuación fiables, de un cuarto de vuelta en un diseño sencillo, compacto, de alto caudal y cierre consistente Las válvulas de macho cilíndrico de un cuarto de vuelta son una alternativa fiable y económica a las válvulas de bola, disponibles con cuerpos y juntas en variedad de materiales.

Especificaciones

SS-6P6T — Vanne à boisseau cylindrique quart de tour pour instrumentation en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 3/8 po, Cv de 6,4

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acier inoxydable 316
Proceso de Limpieza Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 po
Tipo de conexión 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Tamaño conexión 2 3/8 po
Tipo de conexión 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv Máximo 7
Color del Mando Vert
Tipo de mando Poignée directionnelle
eClass (4.1) 37010416
eClass (5.1.4) 37010416
eClass (6.0) 37010416
eClass (6.1) 37010416
eClass (10.1) 37010416
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141626
UNSPSC (11.0501) 40141626
UNSPSC (13.0601) 40141626
UNSPSC (15.1) 40141626
UNSPSC (17.1001) 40183109
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2P4T 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-2P4T4 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Ver producto
B-4P4T 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-4P4T1 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-4P4T2 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Ver producto
B-4P4T4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Ver producto
B-4P4T4-RT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Ver producto
B-4P4T5 황동 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
B-6P4T 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-6P4T-MM 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-6P6T 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-8P6T 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
B-8P6T4 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT Ver producto
PFA-43S4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
PFA-43S4-PM PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-10P6T-MM 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-12P6T-MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-2P4T 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-2P4T2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2P4T4 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT 1/8인치 암나사 NPT Ver producto
SS-2P4T-BK 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4T 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4T1 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 Ver producto
SS-4P4T2 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-4P4T4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-4P4T4-RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-4P4T5 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT Ver producto
SS-4P4T5-M1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4P4T-BK Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4P4T-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4P4T-M1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4P4T-RD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4P4T-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4P4T-TE Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4P4V Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4P4V4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-4P4V-LD Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4P6T4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-6P4T Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6P4T-BK Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6P4T-LD Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6P4T-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6P4T-MM-BK Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6P4T-TE Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6P6T-M1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8P6T Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8P6T2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho Ver producto
SS-8P6T4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8P6T4-BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Ver producto
SS-8P6T-BK Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8P6T-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8P6T-LD Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8P6T-M1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8P6T-MM Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-8P6T-TE Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.