text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Swagelok Tube Fitting, Female Elbow, 5/8 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Part #: B-1010-8-8

Specifications

Attribute Value
Body Material Brass
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 5/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Elbows

90-degree female tube connector provides a compact, angled connection for tight spaces—ideal for high-pressure tubing systems and directional flow control.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Swagelok Tube Fitting, Female Elbow, 5/8 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Part #: B-1010-8-8
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

90° Elbows
90-degree female tube connector provides a compact, angled connection for tight spaces—ideal for high-pressure tubing systems and directional flow control.

Specifications

B-1010-8-8 — Brass Swagelok Tube Fitting, Female Elbow, 5/8 in. Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Attribute Value
Body Material Brass
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 5/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Female NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-400-8-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ View Product
B-400-8-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-400-8-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ View Product
B-600-8-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
B-600-8-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ View Product
B-810-8-8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
S-810-8-8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-1010-8-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-10M0-8-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-1210-8-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-1210-8-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-12M0-8-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-12M0-8-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-1610-8-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-1610-8-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTめねじ View Product
SS-200-8-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-200-8-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-400-8-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-400-8-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-400-8-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-400-8-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-8-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-8-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-8-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-600-8-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-6M0-8-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-6M0-8-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-810-8-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-810-8-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product
SS-810-8-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTめねじ View Product
SS-810-8-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTめねじ View Product
SS-810-8-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ View Product
SS-8M0-8-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTめねじ View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.