|
Adaptador reductor de acero inoxidable, 2 pulg. NPT macho x 1/2 pulg. NPT hembra
Referencia #: SS-32-RB-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Adaptador reductor de acero inoxidable, 2 pulg. NPT macho x 1/2 pulg. NPT hembra
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
Especificaciones
SS-32-RB-8 — Adaptador reductor de acero inoxidable, 2 pulg. NPT macho x 1/2 pulg. NPT hembra
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 2 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Tamaño conexión 2 | 1/2 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172307 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| B-8-RB-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-HRN-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-RA-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-12-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-HRCG-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-HRN-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-20-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-20-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-2-HRN-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/16 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-2-RA-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/16 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-32-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4-HRCG-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4-RBT-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-6-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-RAT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-6-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-RBT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRCG-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRCG-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-HRN-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 pulg. | ISO管用テーパーおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-8-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-RA-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| SS-8-RAT-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Ver producto |
| SS-8-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-8-RBT-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-8-RBT-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.