|
316 스테인리스강 파이프 용접 x 튜브 소켓 용접 어댑터, 1/2인치 파이프 x 1/2인치 튜브 소켓
부품 번호: SS-8-MPW-A-8TSW
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형다양한 합금으로 공급되는 특별 세정, UHP 및 일반산업용 스웨즈락 용접 피팅으로 신뢰할 수 있는 영구적 체결을 만들 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
316 스테인리스강 파이프 용접 x 튜브 소켓 용접 어댑터, 1/2인치 파이프 x 1/2인치 튜브 소켓
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで、6 mmから18 mmまで/■ 材質:316、316L、316L VAR、316L VIM-VARステンレス鋼/■ 手動溶接または自動溶接に対応/■ 特別なクリーニングを行うことも可能
この仕様書では、ASTM G93 Level C に規定する製品清浄度要件に適合するため、スウェージロック(サプライヤーを含む)が用いているガイドラインについて記述しています。記載内容は、接液・接ガス部のシステム・コンポーネントに限り、適用されます。この仕様書は、必ず製品カタログ、技術資料、技術情報と併せてご使用ください。
Swagelok 仕様書SC-10は、Swagelok製品の標準品に対するクリーニング、潤滑剤、アセンブリー、パッケージングに関する要件を規定するもので、これらの要件を満たすための方法について詳述しています。このSC-10は基本的な産業用手順について記載しています。システム設計者およびユーザーは、この仕様書を検討し、ユーザーのクリーニング要件に適合するかどうかを決定してください。
사양
SS-8-MPW-A-8TSW — 316 스테인리스강 파이프 용접 x 튜브 소켓 용접 어댑터, 1/2인치 파이프 x 1/2인치 튜브 소켓
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 파이프 맞대기 용접 |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 튜브 소켓 용접 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-MPW-A-8TSW | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接 | 제품 보기 |
| SS-16-MPW-A-8TSW | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 1/2 インチ | チューブ差し込み溶接 | 제품 보기 |
| SS-8-MPW-A-6TSW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | パイプ突き合わせ溶接 | 3/8 インチ | チューブ差し込み溶接 | 제품 보기 |
| SS-8-MTW-A-4TSW | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | チューブ突き合わせ溶接 | 1/4 インチ | チューブ差し込み溶接 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.