text.skipToContent text.skipToNavigation

고무 호스 — 연결구 — 연결구

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

고무 호스 — 연결구 — 연결구
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-PB12-PM12 真ちゅう 3/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-PB12-TA12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
B-PB4-MT4 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
B-PB4-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-PB4-TA4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
B-PB6-MT6 真ちゅう 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
B-PB6-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-PB6-PM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-PB6-TA6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
B-PB6-TM10 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
B-PB8-PM8 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
B-PB8-TA8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
B-PB8-TM12 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-PB12-PM12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-PB12-TA12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-PB16-TA16 ステンレス鋼の種類 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-PB4-6 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - Produkt anzeigen
SS-PB4-MT4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-PB4-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-PB4-SL4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Produkt anzeigen
SS-PB4-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-PB4-TM6 ステンレス鋼の種類 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-PB4-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Produkt anzeigen
SS-PB6-6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - Produkt anzeigen
SS-PB6-MT6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Produkt anzeigen
SS-PB6-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-PB6-PM6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ NPTおねじ - - Produkt anzeigen
SS-PB6-SL6 Acier inoxydable 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TA4 Acier inoxydable 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TA6 Acier inoxydable 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TM10 Acier inoxydable 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB6-TM8 Acier inoxydable 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB8-6 Acier inoxydable 1/2 po Insert pour flexible push-on multifonctions - - Produkt anzeigen
SS-PB8-MT8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB8-PM8 Acier inoxydable 1/2 po Filetage NPT mâle - - Produkt anzeigen
SS-PB8-SL8 Acier inoxydable 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-PB8-TA8 Acier inoxydable 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-PB8-TM12 Acier inoxydable 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.