text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de Alivio — Válvulas de purga y Tapones de purga, Series BV y P — Válvula de purga, Modelo recto
Help vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-BVM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ Ver producto
SS-BVM2-SH 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ チューブ短管 Ver producto
SS-BVM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ Ver producto
SS-BVM4-C3-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ かえし加工を施したベント・チューブ Ver producto
SS-BVM4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ Ver producto
SS-BVM4-SH 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ Ver producto
SS-BVM6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ Ver producto
SS-BVM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ Ver producto
SS-BVM8-SH 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ Ver producto
SS-BVST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ 3/16 インチ ベント用チューブ Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.