text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1211-PC-8 황동 3/4인치 포트코넥터 1/2인치 포트코넥터 Просмотр изделия
B-401-PC 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 포트코넥터 Просмотр изделия
B-601-PC 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
B-811-PC 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
B-811-PC-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター Просмотр изделия
M-401-PC Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
M-811-PC Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
S-811-PC Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1011-PC Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-101-PC Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/16 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-10M1-PC Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 10 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-6M Acero inoxidable 316 10 mm Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-8M Acero inoxidable 316 10 mm Tubo manguito conector 8 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1211-PC Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1211-PC-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-12M1-PC Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 12 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-10M Acero inoxidable 316 12 mm Tubo manguito conector 10 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-6M Acero inoxidable 316 12 mm Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-8M Acero inoxidable 316 12 mm Tubo manguito conector 8 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1611-PC Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1611-PC-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1611-PC-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-16M1-PC Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 16 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-16M1-PC-12M Acero inoxidable 316 16 mm Tubo manguito conector 12 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-18M1-PC Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 18 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-2000-PC Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-201-PC Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-201-PC-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Tubo manguito conector 1/16 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-20M1-PC Acero inoxidable 316 20 mm Adaptador a tubo Swagelok® 20 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-2400-PC Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-25M1-PC Acero inoxidable 316 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® 25 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-3M1-PC Acero inoxidable 316 3 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PC-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 1/16 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PC-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 1/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PC-6M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PCBLBQ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
SS-501-PC Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма Трубный переходник Swagelok® 5/16 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
SS-601-PC Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Swagelok® Rohrstutzen 3/8 дюйма Соединение для проходного канала Просмотр изделия
SS-601-PC-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstück 1/8 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-601-PC-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Rohrstück 1/4 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-6M1-PC Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-6M1-PC-3M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 6 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-811-PC Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-811-PC-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-811-PC-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Rohrstück Просмотр изделия
SS-8M1-PC Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 8 mm Rohrstück Просмотр изделия
SS-8M1-PC-6M Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 8 mm Rohrstück Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.