text.skipToContent text.skipToNavigation

Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel

Seal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Behältergröße
Temperaturbereich
Körperwerkstoff
Rohr-AD
Rohrwandstärke
MS-PTS-250 (250cm³) –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - Produkt anzeigen
MS-PTS-50 50cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - Produkt anzeigen
MS-PTS-6 6cm³ –65 ~ 350°F(–53 ~ 176°C) - - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.