스누버 피팅 — 게이지 프로텍터
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/4~1/2인치
- 316 스테인리스강, 황동
- 어댑터, 리듀싱 어댑터, 수나사 NPT 대 Swagelok 튜브 피팅
- 최대 2200 psig(151 bar)~6600 psig(454 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
스누버 피팅 — 게이지 프로텍터 — 직선형
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-SA-EW 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-8-SA-EW 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-4-SA-EA 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-4-SA-EL 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT SS-8-SA-EA 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 수나사 NPT SS-4-SA-EG 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 수나사 NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires