Swagelok® Metal Hose (AH Series)
AH series all-metal hose reduces permeation in high-temperature, vacuum, or highly corrosion-resistant applications where permeation or absorption is undesirable.
Contact a Hose SpecialistThe AH series hoses are constructed with an alloy C-276 annular convoluted core for additional corrosion resistance and a single braid outer layer 316L stainless steel for hose pressure containment. A convoluted core allows for flexibility and limits kinking.
Watch a Video to Learn More About Permeation
A size range of 1/2 through 2 inches, working pressures from vacuum to 1110 psig (76.4 bar), and a variety of end connections welded in accordance with ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IX allow the AH series hose to meet the needs of a variety of systems. Alloy C-276 braid, end connections, and custom assemblies are available with other options including hose covers, metal hose tags, and additional helium leak testing.
Read About Hose Reinforcement Options and How to Make a Strong Choice for Your Application
Specifications
| Materials | Core: convoluted C-276 Reinforcement: 316L SS braid End connections: 316 SS |
| Nominal Hose Sizes | 1/2 through 2 in. |
| Working Pressures | Vacuum to 1110 psig (76.4 bar) |
| Temperature Range | –325 to 800°F (–200 to 426°C) |
| End Connections | Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, NPT fittings, VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-ring face seal fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, tube butt welds |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose Management고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.