Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon à tête creuse hexagonale, filetage cylindrique SAE/MS mâle 5/16-24
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons à tête creuse hexagonale
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 5/16-24 po |
Type du raccordement 1 | Filetage cylindrique SAE/MS mâle |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37020572 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 37020517 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40173507 |
UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
UNSPSC (15.1) | 40173507 |
UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HPST | 316 스테인리스강 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
SS-2-HP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-4-HPST | 316 스테인리스강 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-6-HPST | 316 스테인리스강 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
SS-8-HPST | 316 스테인리스강 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.