Swagelok® Gummischlauch (Serie PB)
Die leistungsstarken Innenschläuche aus Gummi der Serie PB von Swagelok® sind eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für Anwendungen mit Druckluft oder zum Transport von Öl sowie anderen Flüssigkeiten und Gasen. Mit dem richtigen Werkzeug lassen sie sich vor Ort mühelos installieren, indem ein für Gummischläuche passender Endanschluss auf den neuen Schlauch gesteckt wird.
Gummischläuche anzeigenDer Mehrzweck-Aufsteckschlauch der Serie PB von Swagelok® ist ozonfest und mit einem versatzfreien Buna-N-Innenschlauch versehen. Eine interne Faserverstärkung erhöht den Nenndruck des Schlauchs und schafft eine sichere Verbindung bei Anwendungen bis 24,1 bar (350 psig). In Anwendungen mit nicht-flüchtigen Flüssigkeiten und Gasen gewährleistet der Schlauch so eine zuverlässige Leistung. Die Ummantelung aus Buna N schützt zudem vor Abrieb. Die in unterschiedlichen Farben erhältlichen Schläuche sind extrem langlebig und im Vergleich mit anderen Schlauchtypen widerstandsfähiger gegen Quetschen, Abknicken und andere mechanische Einwirkungen.
Die Endanschlüsse von Swagelok für Gummischläuche können mit einem einfachen Push-On-Werkzeug manuell und damit vor Ort an Schlauch-Meterware montiert werden. Für eine noch sicherere Arbeitsumgebung bleiben die Endanschlüsse bis über den Berstpunkt des Schlauchwerkstoffs hinaus sicher verbunden. Mit einem speziellen Schlauchschneidewerkzeug lassen sich präzise Schnitte und leckagefreie Verbindungen erzielen. Der Innenschlauch ist für eine einfache Montage ausgelegt und es sind keine Schlauchschellen erforderlich, um die Endanschlüsse am Schlauch zu fixieren.
Haben Sie Fragen zu Gummischläuchen?
Unsere Schlauchexperten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter
Wie Sie den passenden Schlauch für Ihre Anwendung auswählen.
Rubber Hose Categories
Rubber Hose, PB Series
Explore Buna N rubber hose options available in a variety of colors and designed for use in general-purpose, compressed air applications and oil transfer.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.